We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Abastecimento de água confiável
Os disjuntores eletrônicos de proteção PTCB eFuse oferecem proteção segura e confiável contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. Na empresa de abastecimento de água e eliminação de águas residuais EW Wasser, eles não só trazem mais transparência à instalação, como também protegem o abastecimento de forma confiável e eficaz.
A EW Wasser GmbH é uma das seis subsidiárias da Eichsfeldwerke GmbH e fornece serviços de gerenciamento comercial e técnico para a associação de abastecimento de água e eliminação de águas residuais de Obereichsfeld. A sociedade mantém e opera as instalações e redes de água potável e de águas residuais em todo o território da associação. Cerca de 5,8 milhões de litros de água potável são fornecidos a aproximadamente 45.500 pessoas todos os dias. O tratamento profissional de águas residuais está intrinsecamente ligado à proteção da água e recursos de água potável. A eliminação de águas residuais é organizada para 72.000 habitantes, com um total de 894 km de rede de esgoto em operação.
Desafio
A tarefa central da empresa de abastecimento de água e de eliminação de águas residuais EW Wasser GmbH é, naturalmente, o abastecimento confiável e constante de água potável para seus clientes. Entre outras coisas, há uma estação de tratamento de água conectada a uma nascente. Essa estação também está conectada a um poço profundo a 5 km de distância. Se a nascente não fornecer água, a bomba do poço profundo distante é ativada como substituto. Essa comunicação ocorre por meio de um contato de relé na estação de tratamento de água, que transmite o sinal por meio de um cabo de telecomunicações. O contato do relé é protegido por um fusível padrão. Isso é para garantir que sempre haja água suficiente disponível e que o abastecimento seja garantido.
No entanto, um cabo de média tensão do fornecedor de energia corre paralelamente ao cabo de telecomunicações. Grandes capacidades são trocadas regularmente por meio desse sistema. As correntes de interferência são acopladas por meio dessa comutação. Como resultado, o fusível que foi usado até agora continua disparando de tempos em tempos. Nesse caso, os colaboradores entram no carro e precisam dirigir 20 minutos até a instalação, trocam o fusível em 10 minutos e voltam a dirigir por 20 minutos. Essas chamadas de serviço consomem muito tempo e custam recursos. Juntamente com a EW Wasser GmbH, estamos procurando uma solução para esse problema.
Nossa solução
O fusível de vidro usado anteriormente foi substituído pelo disjuntor eletrônico de proteção PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Com uma largura de apenas 6 mm, ele oferece uma proteção ideal para o sinal de telecomunicações: O PTCB eFuse tem um circuito de proteção EMC robusto e uma limitação de corrente ativa interna. Esses dois recursos evitam o disparo não intencional do disjuntor durante as operações de comutação na linha de média tensão. O disjuntor de proteção também está equipado com um sinal de telecomunicações e uma entrada de reinicialização. Isso permite reconhecer remotamente o status acionado e, em caso de falha, fazer uma religação.
O PTCB eFuse também supera o desafio adicional do longo percurso do cabo sem nenhum problema: quase nenhuma tensão cai através da baixa resistência interna do disjuntor, de modo que os comprimentos dos cabos podem ser maximizados. A curva característica de disparo precisa permite a desconexão segura em caso de falha, mesmo que a impedância da linha permita apenas sobrecorrentes baixas em caso de curto-circuito.
Suas vantagens
Redução dos tempos de parada no sistema de alimentação graças ao circuito de proteção EMC robusto
Localização precisa de falhas e rápida reposição da disponibilidade graças à mensagem de estado e à possibilidade de restabelecimento no local e à distância
Otimização de instalações sem esforço graças a uma desconexão precisa, perdas de tensão reduzidas e valores de corrente ajustáveis
Mais espaço no quadro de comando graças à distribuição de potencial integrada do positivo e do negativo em 6 mm
A Phoenix Contact pode nos oferecer exatamente a solução certa com o PTCB. A capacidade de religar o aparelho remotamente nos ajuda a economizar muito tempo durante a manutenção.
Resumo
Os disjuntores eletrônicos de proteção PTCB eFuse são ideais para aplicações descentralizadas da fornecedora EW Wasser GmbH. As longas distâncias entre o fornecimento e a carga representam um desafio para a equipe de manutenção devido à alta suscetibilidade a falhas, à alta impedância da linha e à falta de transparência da instalação. Ao usar o PTCB eFuse, a EW Wasser GmbH está aumentando de forma confiável e eficaz a segurança do abastecimento de água para as localidades vizinhas.