Servoacionamentos compactos modulares com tecnologia de conexão inteligente em M8 e M12 A Jenaer Antriebstechnik GmbH produz soluções e sistemas de acionamento à medida para um elevado número de diferentes mercados.

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: modularidade na construção de motores com conectores M8 e M12

Perfil do cliente

Em Jena na Turíngia, a Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) desenvolve e produz há mais de 28 anos soluções e sistemas de acionamento à medida para um elevado número de diferentes mercados com demandas específicas. Com mais de 160 colaboradores, a empresa familiar é um ator consagrado do mercado.

Eng. Thomas Hertwig, engenheiro de desenvolvimento na JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Eng. Thomas Hertwig, engenheiro de desenvolvimento na JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Desafio

Conseguir mais flexibilidade para o círculo de clientes é um pilar importante do desenvolvimento de produtos da JAT. Para que o cliente aumente a produtividade e rentabilidade de sua instalação, é essencial ajustar o servomotor aos requisitos específicos do cliente. O resultado desses esforços é um sistema de servoacionamento compacto descentralizado, cujo controlador já não necessite de espaço no quadro de comando, reduzindo o esforço de instalação ao mínimo. Isso não só reduz os custos como confere muita liberdade ao design de máquinas e instalações.

"Nosso objetivo foi conceber um dispositivo básico, dispensando tudo o que não é necessário para a funcionalidade básica do acionamento compacto", esclarece Thomas Hertwig, desenvolvedor responsável, sobre a filosofia de produtos da empresa. "Para a adaptação específica do cliente existe o módulo opcional – no qual podemos incluir todas as funções que são adicionalmente necessárias para a aplicação." Os custos de hardware para componentes do dispositivo não utilizados ficam a cargo do usuário. Hertwig: "Além disso, oferecemos a nossos clientes um produto à medida, econômico e disponível mais rapidamente."

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: motor com módulo opcional

A placa de circuito impresso facilita o processo de produção global, as interfaces dos níveis de expansão do motor são combináveis

Solução

Para manter o esforço de produção baixo e a flexibilidade elevada, a JAT optou por conectores M8 e M12 de duas peças da Phoenix Contact. "A grande diversidade de variantes de números de polos e codificações dá aos nossos desenvolvedores a possibilidade de implementar todos os níveis de montagem opcionais do novo sistema de servoacionamento em apenas uma placa de circuito impresso, o módulo opcional", esclarece Hertwig. "Isso não só gera espaço no motor, como também reduz os custos na produção e montagem."

O dispositivo básico é composto por diferentes módulos. Consoante a necessidade, são utilizados motores com número de polos reduzido ou multipolos com dimensão do flange de 80 mm ou 86 mm. Graças ao conceito de motor multipolos está disponível um torque elevado mesmo com 1500 rpm. Por outro lado, com isso é possível economizar relações de transmissão individuais ou mesmo toda a engrenagem. Desta forma, não só são reduzidos os custos do dispositivo, como também são reduzidas as tolerâncias, o que permite uma maior precisão. Uma vez que neste conceito a parte mecânica que pode falhar é menor, é reduzido também o esforço de manutenção. Dessa forma, a disponibilidade do sistema volta a aumentar.

A grande diversidade de variantes de números de polos e codificações dá aos nossos desenvolvedores a possibilidade de implementar todos os níveis de montagem opcionais do novo sistema de servoacionamento em apenas uma placa de circuito impresso, o módulo opcional.

Thomas Hertwig, Engenheiro de desenvolvimento
Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: máquinas com a tecnologia de conexão de cabos adequada

Os motores inteligentes contribuem para máquinas inteligentes com a tecnologia de conexão de cabos adequada

Logo no equipamento base, o cliente tem à sua disposição várias entradas e saídas para conexão de sensores e atuadores na máquina. "Esse conceito flexível é possível sem os conectores M8 e M12", afirma Hertwig. "A gama de sensores e atuadores a conectar pode ser ampliada a qualquer altura".

De acordo com a classe de potência, os motores são operados com uma tensão extra baixa protegida de 60 V DC ou através do "acoplamento" de um módulo de alta voltagem com uma alimentação de rede de 230 V AC ou 325 V DC. Também aqui ajudam os conectores de encaixe circulares métricos da Phoenix Contact. "Aspectos como a capacidade de potência, a confiabilidade e a robustez foram decisivos para a nossa escolha", afirma Hertwig para fundamentar sua escolha. "Pois mesmo sob condições muitas vezes adversas na aplicação industrial, os nossos motores têm de realizar o seu trabalho sempre de forma confiável."

Conectores de encaixe circulares

Produtos Conectores de encaixe circulares de M8 e M12

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares métricos em inúmeros formatos: dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local. O amplo portfólio permite soluções versáteis para a transmissão de sinais, dados e potência.

Resumo

Os motores inteligentes cada vez menores exigem conectores inteligentes cada vez menores. "Para implementar a adaptação à aplicação do cliente da forma mais econômica possível, concebemos o nosso conceito de dispositivo de forma a não termos que modificar o dispositivo básico propriamente dito", resume Hertwig. "Dessa forma, é minimizado o esforço associado ao desenvolvimento, o que reduz o tempo de desenvolvimento e os custos." Quer se trate de opções padrão ou pedidos especiais do construtor de máquinas, no módulo opcional podem ser implementadas quase todas as demandas do cliente de forma confortável e flexível. Para além das diferentes interfaces de comunicação e parametrização estão disponíveis outras entradas e saídas analógicas e digitais rápidas para a configuração individual.