Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Campo de petróleo digital Se beneficie das possibilidades do campo de petróleo digital para otimizar sua unidade de produção. Saiba mais no White Paper sobre nossa solução completa e robusta para monitorar suas jazidas de forma confiável e econômica, mesmo em longas distâncias.

Máquinas em um campo de petróleo digital

Desafio


Homem com tablet adquirindo dados de jazidas de petróleo e gás

Otimização da unidade de produção

Em muitos campos de petróleo onshore, a aquisição de dados é realizada por colaboradores que entram nos campos de petróleo e anotam em blocos de notas informações, p. ex., sobre o caudal, a pressão e a temperatura. Estas notas são posteriormente reunidas manualmente em planilhas Excel. Em tempos de preços baixos do petróleo bruto, são cruciais a redução de custos e o aumento da eficiência, especialmente no setor de upstream. Uma possibilidade de conseguir isso é a digitalização de campos de petróleo. Assim, você permite a aquisição de dados em plataformas de perfuração e a consolidação de dados de campos de petróleo completos. Além do monitoramento, você também controla grupos no campo de petróleo como, p. ex., equipamentos de desligamento de emergência ou bombas injetoras.

Solução


Estação de medição de duto em skid para refinarias e instalações químicas

Automação aumenta a qualidade e a eficiência

O passo não é longo entre a aquisição de dados contínua e uma maior automação. Nas estações de recolha de petróleo (Gathering Center), é possível, p. ex., ajustar o grau API (grau do American Petroleum Institute) contratado através do acionamento das bombas e válvulas reguladoras nos dutos de alimentação. Os separadores para separação da água também podem ser operados e monitorados de forma automatizada. O controle de instalações de injeção de água ou gás evita uma redução da pressão de extração do petróleo durante sua produção.

Campo de petróleo

Soluções abertas e digitais para aumentar a competitividade

Na conversão de jazidas existentes há muito tempo em um campo de petróleo digital, as tecnologias com o futuro garantido desempenham um papel central. Participamos ativamente em soluções abertas e flexíveis, como NAMUR Open Architecture (NOA) e Open Process Automation (OPA). Em especial, nossa plataforma de controle aberta PLCnext Technology, baseada em Linux, permite uma automação moderna e à medida dos requisitos e das potencialidades da Indústria 4.0. Os operadores de campos de petróleo com atividades em todo o mundo de campos já se beneficiam do conceito da Open Process Automation (OPA). Um Distributed Control Node (DCN) possibilita a expansão de sistemas existentes, algo que permite a implementação de serviços de TO como, p. ex., Advanced Control ou otimização de processos.

Bombas de petróleo no campo de petróleo

Desde o diagnóstico do estado até à eficiência global do equipamento

Além dos dados de processo, permitimos a você o registro e a avaliação de informações de estado disponibilizadas por dispositivos de campo digitais, assim como bombas e compressores inteligentes. Com base nisto, é possível implementar vários casos de aplicação da Indústria 4.0 como, p. ex., a transição de uma conservação reativa ou preventiva para uma conservação preditiva. Assim você economiza recursos e peças de reposição. Isto também implica um aumento da disponibilidade do equipamento e menores tempos de parada.

Os diagnósticos em tempo real e as aplicações da Indústria 4.0, com base na integração de diferentes silos de dados, permitem uma melhoria dos processos no sentido da excelência operacional. A visualização e contextualização dos dados permitem você deduzir tendências. Além disso, você otimiza índices de desempenho econômicos, como a eficiência global do equipamento.

Whitepaper
Sistema de monitoramento de well pads

Como é possível implementar em longas distâncias um monitoramento confiável e econômico, bem como o diagnóstico de jazidas de petróleo e gás? Saiba mais sobre em nosso Whitepaper gratuito.

Solicitar agora o Whitepaper
Whitepaper Petróleo e gás – Monitoramento de locais de produção

Transmissão sem fio de dados de medição

As jazidas formam frequentemente uma rede muito ramificada. Temos soluções de comunicação com base em tecnologias de rádio para uma transmissão de dados confiável ao longo de muitos quilômetros, bem como comunicação Ethernet através de cabos de dois fios existentes via tecnologia SHDSL.

Na tecnologia de rádio, são utilizadas tanto soluções 4G/5G como a solução sem fio especializada Radioline. Isto permite configurar rapidamente redes interconectadas, diretamente no dispositivo com uma roda serrilhada ou via stick USB. Em caso de avaria, a falha de um módulo sem fio é imediatamente compensada.

Mapa de imagem interativo: Visão geral das funções do monitoramento de jazidas em um campo de petróleo digital
Industrial Wireless
Industrial Wireless permite conexões sem fio seguras e confiáveis para aplicações industriais.
Saiba mais
Industrial Wireless
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes via cabo e telefonia móvel para manutenção remota e proteção de sua rede local.
Saiba mais
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Monitoramento de jazidas a partir da sala de controle

Aproveitar as vantagens do campo de petróleo digital

  • Monitoramento confiável e econômico, bem como diagnóstico de jazidas de petróleo e gás em longas distâncias
  • Comunicação segura com tecnologia de encriptação para muitas vias de transmissão
  • Manutenção eficiente e econômica com conceitos para o acesso móvel e descentralizado à instalação

Contato

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Terei muito prazer em assessorar você sobre uma solução de monitoramento escalável para suas jazidas.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.