We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
O processo sob controle
Unidade de tratamento de águas residuais de Warendorf
Na estação de bombeamento de lodo ativado da unidade de tratamento de águas residuais de Warendorf, o lodo proveniente dos tanques de clarificação é bombeado através de três transportadores helicoidais para um nível mais alto. A seguir, é transportado para os processos a montante e os digestores. A biblioteca de blocos de função Water Functions especialmente adaptada para o setor da água permite o operador monitorar todo o processo de tratamento de esgoto e, se necessário, intervir de forma rápida. Com a biblioteca de software da Phoenix Contact, os responsáveis encontraram uma ferramenta permitindo com facilidade tanto a programação como também a visualização local.
Automação de processos apta para o futuro
A tecnologia e os processos no gerenciamento de recursos hídricos são permanentemente aperfeiçoados e adaptados. Para assegurar a melhor provisão e eficiência possíveis da operação é necessária uma otimização e adaptação contínuas das instalações de processamento. As funções como o escalonamento dos valores de medição, a ativação dos agregados e o gerenciamento de alarmes de uma instalação apoiam uma operação sem problemas. Uma estreita colaboração com representantes do setor da água e a análise dos requisitos do mercado resultam em aplicações modernas e soluções de software.
As instalações de processamento do gerenciamento de recursos hídricos são submetidas a um processo de modificação contínuo. Para estar à altura de estes requisitos, também Water Functions, a solução pronta para uso para uma visão geral abrangente dos processos, é permanentemente aperfeiçoada.
Water Functions
A biblioteca de processos para o gerenciamento de recursos hídricos
Water Functions para a plataforma de software modular PLCnext Engineer expande a tecnologia de comando da Phoenix Contact com funções da automação de processo do gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais. Com base em blocos de função programados, a biblioteca de software simplifica a medição, o comando e a regulagem de processos das instalações de tratamento de águas residuais e tratamento de água potável.
Dispositivos de campo como acionamentos, corrediças e válvulas são integrados de forma rápida e fácil. Com módulos de visualização típicos do setor é possível poupar tempo e custos na engenharia.
A biblioteca inclui uma funcionalidade básica para aplicações simples, passando por blocos de acionamento, de válvulas e de medição complexos, bem como blocos para a conexão a um sistema SCADA.
Conceitos holísticos desde o nível de campo até o nível SCADA para aplicações de tratamento de águas residuais e tratamento de água potável.
Engenharia flexível graças a blocos de função pré-fabricados
Engenharia rápida das instalações
Os integradores de sistemas asseguram a disponibilidade de sua instalação através de um modo de funcionamento certificado e adaptado ao gerenciamento de recursos hídricos. Water Functions permite a você uma engenharia rápida e simples. A regulação e ativação de dispositivos de campo são realizadas através de blocos de função pré-fabricados.
Com seu conceito de blocos de função modulares, Water Functions concebida especialmente para uma utilização flexível. Na construção de quadros de comando, oferecemos a possibilidade de responder às necessidades individuais. Graças à gama de serviços abrangente de blocos de função você pode desenvolver os próprios conceitos de forma eficiente e implementar facilmente.
Tornar visíveis os dados operacionais de aplicações de água e águas residuais
Integração simples
Integre de forma eficiente dispositivos de campo típicos do setor como, p. ex., dispositivos de medição ou conversores de frequência de bombas e ventiladores com os blocos de função programados da biblioteca de processos.
As variadas tecnologias, como PROFIBUS, PROFINET, Modbus e OPC UA, permitem a integração sem problemas tanto de dispositivos de campo existentes como de novos no sistema completo. Todos os dados de processo importantes como rotações, consumos de potência ou níveis de enchimento são registrados de forma confiável através de um PLCnext Control, o PLC para PLCnext Technology, e transmitidos para o sistema de controle.
Devido ao desenvolvimento contínuo da biblioteca Water Functions, o número de possibilidades de conexão aumenta permanentemente. A estreita colaboração com fabricantes de dispositivos no gerenciamento de recursos hídricos garante uma integração testada e eficiente dos dispositivos de campo.
Os objetos de visualização pré-fabricados facilitam a criação de imagens de processos.
Visualização pronta para uso
Represente motores, bombas, ventiladores e válvulas com Water Functions Visu, a versão ampliada do software com função de visualização. Os objetos de visualização pré-fabricados para o editor IHM de PLCnext Engineer facilitam a você a criação de imagens de processos no gerenciamento de recursos hídricos. Para seu gerenciamento de alarmes, os símbolos IHM, como diálogos de controle e listas de alarme, podem ser ligados com facilidade com os blocos de função.
É você que decide como pretende controlar os blocos de função: pode acessar a uma visualização local através do editor IHM disponibilizado por nós ou você utiliza sua própria ferramenta de visualização que pode ser acoplada através de OPC UA.
Water Functions Visu contém bibliotecas de IHM e blocos de função
A Water Functions baseado em PLCnext substitui a versão anterior Waterworx.
Blocos de função para PLCnext Engineer
Water Functions se baseia no ecossistema PLCnext Technology, a plataforma de controle aberta para automação com futuro garantido. Com PLCnext Engineer, um ambiente de desenvolvimento próprio, você experimenta a abertura desse sistema na implementação da programação em aplicações de água e águas residuais.
As bibliotecas de software para PLCnext Engineer estão disponíveis para download em forma de app na PLCnext Store. Com o app de solução você pode expandir de forma direta e fácil, e sem outros conhecimentos de programação, o PLCnext Control com outras funções técnicas para a aplicação industrial.
Water Functions Basic
Blocos de função para projetos de gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais