Captação de água para o abastecimento de água potável Descubra soluções de monitoramento e controle para o gerenciamento preditivo e eficiente de sistemas de poços.

Intervenção de serviço em campo de poços

Desafio


Poços de água subterrânea

Garantir o abastecimento sustentável de água

Um abastecimento de água com garantia de futuro só é viável com uma captação de água ecológica e sustentável. Devido à crescente contaminação dos recursos hídricos naturais, isso representa um alto desafio técnico e tecnológico na captação de água.

Dependendo da qualidade da água freática e da água de superfície, resultam diferentes processos de preparação para o abastecimento de água potável. O tamanho de uma instalação ou de uma rede também diferem na seleção das tecnologias utilizadas.

Solução


Dois técnicos trabalhando na tecnologia de automação para a captação de água
Sala de controle em uma instalação de tratamento de água
App Icons Operação eficiente de sistemas de poços via cloud
Dois técnicos trabalhando na tecnologia de automação para a captação de água

A construção ou modernização de instalações de produção para a captação de água subterrânea representa muitas vezes um desafio técnico no que se refere à tecnologia de automação. A manutenção preditiva é possível graças ao monitoramento permanente de instalações e agregados com sensores modernos. Assim, os sinais de desgaste são detectados atempadamente e são evitados outros danos e falhas.

A manutenção preditiva e a utilização de tecnologia de controle remoto são indispensáveis para poços de água subterrânea dispostos de forma descentralizada. Isso permite você monitorar o estado de suas bombas e motores independentemente da localização e a qualquer altura.

A Phoenix Contact oferece uma solução pré-configurada e configurável que assume todas as tarefas de controle e regulagem necessárias em poços.

Ir para a solução para a automação de poços
Sala de controle em uma instalação de tratamento de água

As soluções para o quadro de comando assumem tarefas de controle e regulação de unidades descentralizadas. Nelas se incluem a ligação controlada de dispositivos e o registro de valores de medição. Mensagens importantes sobre a precipitação e o nível de água subterrânea são enviadas via um protocolo de controle remoto comum (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) para o sistema de controle hierarquicamente superior e via SMS para o pessoal do operador.

App Icons Operação eficiente de sistemas de poços via cloud

Uma operação inteligente e com economia de recursos dos sistemas de poços é possível graças à transparência de produto associada a informações do ambiente. As bombas dos poços são controladas objetivamente através de blocos de função e os dados de cada poço são transmitidos a uma cloud através de protocolos de comunicação. Todos os valores de medição e consumo relevantes são preparados e comparados com dados externos como previsões meteorológicas e tarifas de eletricidade. Isso permite retirar recomendações de ação para o gerenciamento do sistema de poços com a máxima eficiência possível. O resultado é uma economia de energia e custos com a máxima preservação de recursos.

Conversão de protocolo econômica Transmita para a sala de controle dados de processos de diversas estações de controle remoto via comunicação por interação remota padronizada. Os PCs industriais convertem os dados em protocolos clássicos de controle remoto como, p. ex., IEC 60870-5-104 ou IEC 60870-5-101.

Mapa de imagem interativo: Topologia Conversão de protocolos na captação de água potável
Comunicação remota segura
Temos os roteadores industriais e a cibersegurança certos para você poder comunicar com suas máquinas e instalações em todo o mundo.
Mais sobre roteadores industriais e cibersegurança
Comunicação remota segura
Biblioteca de software Water Functions
Com base em blocos de função programados, a biblioteca de software simplifica a medição, o comando e a regulagem de processos das instalações de tratamento de águas residuais e tratamento de água potável.
Mais sobre a biblioteca de software Water Functions
Biblioteca de software Water Functions
Tecnologia de automação para PLCnext Technology
Use sua linguagem de programação preferida para a automação e integre sua instalação na cloud.
Mais sobre a tecnologia de automação
Tecnologia de automação para PLCnext Technology

Suas vantagens

  • Flexibilidade através da conversão de protocolo de IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP para IEC 60870-5-101/-104 ou OPC UA
  • Fácil integração de estações descentralizadas na rede da instalação, através de blocos de função pré-programados
  • Preservação de recursos graças ao controle de sistemas de poços objetivo

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.