Kompaktowe okablowanie bez użycia narzędzi

Złącza M8 Push-Lock

Zapomnij o czasochłonnym i żmudnym montażu złączy M8. Czy to okablowanie sygnałowe, czy też komunikacja danych poprzez PROFINET lub Ethernet jednoparowy – dzięki złączom M8 Push-Lock nie potrzeba „trzeciej” ręki do przyłączania przewodów. Dzięki technologii Push-Lock można teraz łatwo i bez narzędzi podłączać przewody miedziane wszelkiego rodzaju również przy użyciu kompaktowego formatu M8.

Do produktów
Złącza M8 z przyłączem Push-Lock

Oszczędność czasu i kosztów dzięki nowoczesnemu okablowaniu

All Electric Society skupia się na trzech dziedzinach – elektryfikacja, sieć i automatyzacja. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera bezbłędne i łatwe okablowanie maszyn i systemów oraz rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne złącza. Złącza podłączane bez narzędzi i rozwiązania w zakresie okablowania zwiększają efektywność instalacji, a tym samym stanowią ważny filar przy realizacji idei All Electric Society.

Korzyści

  • Technologia Push-Lock umożliwia łatwe podłączanie drutów i linek z tulejką lub bez tulejki bez użycia narzędzi
  • Intuicyjne przyłączanie przewodów dzięki kodowaniu kolorystycznemu i numeracji dźwigni stykowych
  • 30 % mniejsze od złącza M12, kompaktowa konstrukcja złączy Push-Lock M8 zapewnia znaczną oszczędność miejsca
  • Trwałe i niezawodne połączenie dzięki wysokim siłom wyciągnięcia przewodu dzięki sprawdzonej technice sprężynowej
  • Bezpieczna praca dzięki stabilnemu i odpornemu na drgania połączeniu PE oraz ekranowaniu 360°
Film: Kompaktowe okablowanie bez użycia narzędzi przy użyciu złączy M8 Push-Lock
Kompaktowe okablowanie bez użycia narzędzi przy użyciu złączy M8 Push-Lock MovingImage

Złącza M8 z przyłączem Push-Lock

W nowoczesnych systemach funkcje są zdecentralizowane, a inteligentne urządzenia i czujniki zminiaturyzowane. Elastyczne i kompaktowe okablowanie można realizować przy użyciu złączy M8 do samodzielnego montażu. Przyłącze Push-Lock umożliwia wygodne oprzewodowanie bez użycia narzędzi. Zapewnia to ogromną oszczędność czasu i bezpieczny montaż.

Złącza M8 z przyłączem Push-Lock

Proste, intuicyjne podłączanie

Oszczędzaj czas i unikaj błędów przy przyłączaniu. Dzięki złączkom M8 Push-Lock można wygodnie i bez użycia narzędzi podłączać druty i linki z tulejkami lub bez tulejek. Komory zaciskowe otwiera i zamyka się dźwigienką. Kodowanie kolorystyczne i numeracja opraw styków umożliwia bezpośrednią identyfikację przewodu.

30% oszczędności miejsca dzięki złączom M8 Push-Lock

Instalacja na niewielkiej przestrzeni

Trend miniaturyzacji jest nieprzerwany również w dziedzinie okablowania obiektowego i sieciowego. Czy to podłączanie kompaktowych czujników, czy też przesyłanie danych i transmisja sygnałów z małych urządzeń, dla techniki przyłączeniowej oznacza to, że złącza muszą stać się jednocześnie mniejsze, mocniejsze i bardziej niezawodne. Złącze M8 Push-Lock jest o jedną trzecią mniejsze niż złącze M12. Zapewnia to znaczną oszczędność miejsca przy zachowaniu tych samych niezawodnych, przemysłowych cech.

Nowoczesne okablowanie ze złączami M8 Push-Lock do Ethernetu jednoparowego

Przyszłościowe okablowanie

Wraz z rosnącymi wymaganiami w automatyce, rosną również wymagania dotyczące okablowania w obszarach chronionych IP. Technika przyłączeniowa jest stale ulepszana, zarówno pod względem właściwości transmisyjnych, jak i łatwości instalacji. Dzięki złączom M8 Push-Lock do nowoczesnego przesyłania danych w sieci PROFINET lub Ethernetu jednoparowego (SPE) można teraz dobrać elastycznie odpowiednią długość kabli.

Łatwe podłączenie bez użycia narzędzi
Poznaj przyłącze Push-Lock w wersji M8
Coraz mniejsze urządzenia wymagają kompaktowych złączy. Przy okablowaniu maszyn i systemów coraz częściej trzeba się mierzyć z ograniczoną przestrzenią i indywidualnymi długościami przewodów. Po raz pierwszy kompaktowe złączki M8 z przyłączem Push-Lock umożliwiają łatwe przyłączanie przewodów miedzianych wszystkich typów bez użycia narzędzi.
Do produktów
Przyłącze Push-Lock w wersji M8