Factoryline WLAN EPA Sposób na szybkie i łatwe podłączenie urządzeń do sieci WLAN.
Adapter portu Ethernet FL WLAN to przemysłowy adapter WLAN umożliwiający podłączenie do sieci WLAN niewielkim kosztem urządzeń obsługujących Ethernet. Kompaktowy i wytrzymały adapter portu Ethernet posiada wbudowany moduł bezprzewodowy i antenę. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy łatwo przewodem Ethernet ze złączem M12 z osprzętem do automatyki przemysłowej. Dla użytkownika oznacza to najłatwiejszą integrację w jego aplikacji.
Łatwa instalacja na terenie obiektu
Łatwa i szybka instalacja
Adapter portu Ethernet to proste rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie urządzeń do automatyki przemysłowej wyposażonych w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy łatwo przewodem Ethernet M12 z urządzeniem do automatyki przemysłowej.
Korzyści:
- Kompaktowy moduł IP65 z wbudowaną anteną
- Złącza M12 do sieci Ethernet i zasilania
- Łatwy montaż na terenie obiektu
Prosta konfiguracja przyciskiem trybu
Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki automatycznej konfiguracji
Przycisk trybu umożliwia szybkie i łatwe tworzenie bezpiecznych małych sieci punkt-punkt bez konfiguracji. Alternatywnie istnieje również możliwość komfortowej konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej.
Łatwe konfigurowanie i sterowanie FL EPA 2
Zaawansowane możliwości ustawień za pomocą poleceń AT
Moduł WLAN EPA może być automatycznie konfigurowany za pomocą prostych poleceń AT przez sterownik lub sterowany podczas pracy. Interfejs może być wykorzystywany również do diagnostyki połączeń bezprzewodowych.
Przegląd FL EPA
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Cechy | ||
| Standardy WLAN | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju) | 2,4 GHz: kanał 1-11 | 5 GHz: kanał 36-140 (Client) | 5 GHz: kanał 36-48 (Access Point) | 2,4 GHz: kanał 1-11 | 5 GHz: kanał 36-140 (Client) | 5 GHz: kanał 36-48 (Access Point) |
| Maks. przepustowość danych (brutto) | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
| Maks. przepustowość danych (netto) | < 20 Mb/s | < 20 Mb/s |
| Tryby pracy | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
| Maksymalna moc nadawcza | 2,4 GHz: 17 dBm (z antenami) | 5 GHz: 15 dBm (z antenami) | 2,4 GHz: 17 dBm (z antenami) | 5 GHz: 15 dBm (z antenami) |
| Liczba anten | 1 (wewnętrzna) | 1 wejście RSMA (zewnętrzna) |
| Stopień ochrony po zamontowaniu | IP65 | IP65 |
| Temperatura otoczenia (eksploatacja) | -30°C … +65°C | -30°C … +65°C |
| Systemy zasilania | 9-30 V DC, maks. 1,7 W | 9-30 V DC, maks. 1,7 W |
| Systemy zasilania | Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth | Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth |
| Do listy produktów | Do listy produktów |
Porównanie innych produktów WLAN
Porównaj właściwości naszych różnych modułów bezprzewodowych WLAN, aby znaleźć łatwo najlepszy dla siebie produkt.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompaktowy moduł bezprzewodowy do anten zewnętrznych |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Rozwiązanie WLAN do budowy maszyn |
|
| Montaż | Na szafie sterowniczej, maszynie itp. (montaż za pomocą jednego otworu) | |
| Standardy WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Maks. prędkość przesyłu danych (brutto) | 300 Mb/s | |
| Maks. prędkość przesyłu danych (netto) | >60 Mb/s | |
| Anteny w zestawie | Tak: dwie wewnętrzne (5 dBi) | |
| Maksymalna moc nadawcza | 20 dBm (z antenami) | |
| ATEX / IEC Ex | Nie | |
| Class 1, Division 2 | Tak: WLAN 1101, 2101 | |
| Tryby pracy | Access Point, Client, Mesh (tylko WLAN 210x) | |
| Kilka interfejsów WLAN | Tak: wirtualny Dual Access Point lub Access Point i Client | |
| Maks. liczba klientów WLAN na jeden AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
| Połączenia | 1 x RJ45 | |
| Stopień ochrony | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
| Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |