Odwiedź nas na targach SPS 2026

Odwiedź nas w dniach 24–26 listopada w hali 9, na stoisku 310, aby przekonać się, w jaki sposób otwarte technologie, inteligentne rozwiązania i kompleksowe zabezpieczenia sprawiają, że automatyka przemysłowa jest gotowa na przyszłość.

W jaki sposób dane w czasie rzeczywistym pozwalają podejmować lepsze decyzje? W jaki sposób można zintegrować nowe technologie z istniejącymi procesami? Jaką konkretną wartość dodaną mogą wnieść? A w jaki sposób otwarte systemy mogą jednocześnie pozostać bezpieczne?

W dniach 24–26 listopada 2026 r. przekonasz się, jak firma Phoenix Contact łączy otwartą automatyzację, Industrial AI, cyberbezpieczeństwo oraz rozwiązania do instalacji obiektowej i szaf sterowniczych w jeden przyszłościowy, kompleksowy system. Odkryj innowacje, nawiąż nowe kontakty i podziel się z naszymi ekspertami spostrzeżeniami na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed przemysłem przyszłości. Podczas zwiedzania naszego stoiska z przewodnikiem (hala 9, stoisko 310) zdobędziesz cenne informacje na temat wybranych technologii i rozwiązań.

24–26 listopada 2026 r. | Norymberga | Hala 9, stoisko 310

Nasze najważniejsze tematy na targach SPS 2026

Zobacz Industrial AI w praktyce
Poznaj Industrial AI na każdym etapie łańcucha wartości: od planowania i projektowania, przez uruchomienie i eksploatację, aż po konserwację i serwis. Pokazujemy zastosowania, w których już dziś można wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia kodu, automatyzacji konfiguracji, wykrywania nieprawidłowości, kontroli jakości, optymalizacji procesów, konserwacji profilaktycznej oraz diagnostyki live. W ten sposób ograniczysz nakłady inżynieryjne, zoptymalizujesz procesy, szybciej wykryjesz błędy i odciążysz specjalistów.
Poznaj otwartą automatyzację opartą na PLCnext Technology Ecosystem
Zaprojektuj automatyzację tak, aby była równie elastyczna jak nowoczesne oprogramowanie. Przekonaj się, jak otwarte architektury automatyki oraz Virtual PLCnext Control otwierają nowe możliwości w zakresie projektowania, eksploatacji i skalowania maszyn oraz instalacji. Pokazujemy, jak wirtualizować funkcje sterowania, tworzyć oprogramowanie niezależne od sprzętu oraz szybciej wdrażać aplikacje. W ten sposób stworzysz podstawę dla modułowych koncepcji maszyn, bardziej wydajnego projektowania oraz automatyzacji gotowej na przyszłość.
Zobacz bezpieczeństwo OT w praktyce
Cyberbezpieczeństwo staje się podstawowym warunkiem nowoczesnej automatyzacji. Dowiedz się, jak skutecznie chronić maszyny, urządzenia i sieci przemysłowe oraz spełnić wymogi ustawy o cyberodporności (Cyber Resilience Act) i dyrektywy NIS 2.0. Poznaj rozwiązania do bezpiecznego zdalnego serwisowania, segmentacji sieci, zarządzania użytkownikami i dostępem oraz ciągłego monitorowania bezpieczeństwa. W ten sposób zmniejszysz ryzyko, zwiększysz dostępność swoich instalacji i stworzysz podstawy dla bezpiecznej transformacji cyfrowej.
Poznaj naszą bogatą ofertę produktów do instalacji obiektowej o stopniu ochrony IP67
W jaki sposób można przenieść coraz więcej funkcji bezpośrednio do maszyny i obiektu? Poznaj naszą kompleksową ofertę produktów o stopniu ochrony IP67, obejmującą zasilacze, ochronę urządzeń, obiektowe moduły wejść/wyjść, rozwiązania bezpieczeństwa, rozruszniki silników oraz komunikację przemysłową. Pokażemy Ci, jak zmniejszyć rozmiary szaf sterowniczych, ograniczyć nakłady związane z instalacją, a jednocześnie zwiększyć elastyczność i dostępność. W ten sposób powstają solidne, skalowalne koncepcje automatyzacji dla maszyn i linii produkcyjnych przyszłości.
Z nami zwiększysz efektywność produkcji szaf sterowniczych
Kompleksowe rozwiązania zapewniające efektywną produkcję szaf sterowniczych – od etapu projektowania aż po produkcję: spójna oferta obejmująca produkty, oprogramowanie, usługi i doradztwo łączy dane, procesy i ludzi w jeden spójny, kompleksowy system. Od zasilania, ochrony przed przepięciami i ochrony urządzeń, poprzez przemysłową technologię sieciową, aż po rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa – wszystkie nasze komponenty idealnie ze sobą współdziałają. Innowacyjne złączki szynowe Push-X oraz inteligentne systemy wspomagające pomagają uprościć procesy i zwiększyć wydajność produkcji szaf sterowniczych.
Zobacz automatyzację na żywo
Zwiedzanie stoiska

Zarezerwuj miejsce i zwiedź nasze stoisko z naszymi ekspertami.

✓ Bezpłatna rejestracja
✓ Szybkie oprowadzenie w 30 minut
✓ Indywidualne grupy po maks. 12 osób
✓ Indywidualne rozmowy po zakończeniu
✓ Dostępność w języku niemieckim lub angielskim

Dowiedz się więcej
Rozmowa na stoisku Phoenix Contact
Ekspert w rozmowie z odwiedzającymi targi SPS

Umów termin spotkania

Masz konkretne wymagania dla swoich projektów automatyzacji?
W takim razie polecamy Ci osobistą rozmowę z naszymi doświadczonymi ekspertami w dziedzinie automatyki. Wspólnie omówimy indywidualne zagadnienia i opracujemy rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich zastosowań.

✓ Bezpłatne rozmowy z ekspertami
✓ Dogłębna wymiana wiedzy skupiona na interesujących Cię kwestiach
✓ Dostępność w języku niemieckim lub angielskim

Osoba wygłaszająca referat na scenie „Innovation Stage” firmy Phoenix Contact przed siedzącą publicznością

Przegląd naszego programu Inspiracje, pokazy na żywo i rozmowy

Jakie technologie będą miały decydujący wpływ na automatyzację przyszłości? Na naszej scenie eksperci, klienci i partnerzy dzielą się spostrzeżeniami na temat aktualnych wyzwań, innowacyjnych rozwiązań oraz sprawdzonych praktycznych doświadczeń. Pobierz program wykładów i zapoznaj się z tematami, które Cię interesują.

Plan naszego stoiska targowego

Plan stoiska Phoenix Contact na targach
Odwiedź nas na targach SPS
Odbierz bezpłatny bilet wstępu SPS

Odbierz osobisty bilet na targi SPS 2026. Zapraszamy do odwiedzenia nas w hali 9, na stoisku 310, gdzie można zobaczyć nasze przyszłościowe rozwiązania w zakresie automatyzacji.

Odbierz teraz bezpłatny bilet wstępu
Bezpłatny bilet na targi SPS

Ogólne informacje o targach i najczęściej zadawane pytania


Bilety i dojazd

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Targi SPS 2026 odbędą się w dniach 24-26 listopada 2026 roku. Centrum wystawowe jest otwarte dla odwiedzających we wtorek i środę od 9:00 do 18:00, a w czwartek od 9:00 do 17:00.

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Zdobądź bezpłatny voucher od Phoenix Contact i spotkaj się z nami w Norymberdze w dniach 24–26 listopada 2026 r.

Odbierz teraz bezpłatny bilet wstępu
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Po zamówieniu bezpłatnego biletu wstępu za pośrednictwem formularza zamówienia Phoenix Contact otrzymasz mailowo kod biletu. Za pomocą tego kodu można bezpłatnie zamówić bilet na oficjalnej stronie internetowej targów SPS.

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Do centrum wystawowego można łatwo i wygodnie dojechać samochodem. Wokół centrum wystawowego znajduje się wiele płatnych miejsc parkingowych. W nawigacji należy wpisać następujący adres:

NürnbergMesse
Karl-Schönleben-Str.
Messeplatz 1
90471 Nürnberg

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Do centrum wystawowego można łatwo dotrzeć z głównego dworca kolejowego w Norymberdze liniami metra U1 i U11 (kierunek „Langwasser Süd”). Dojazd trwa około ośmiu minut.

Pobyt na targach

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Główne stoisko Phoenix Contact znajduje się w hali 9, stoisko 310. Ponadto firma Phoenix Contact będzie obecna na innych stoiskach wspólnych o różnej tematyce.

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Na interaktywnej mapie targów znajdziesz dokładny podział pawilonów i lokalizację poszczególnych wystawców.

Do interaktywnej mapki targów
Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Kurtki, płaszcze i bagaże można zostawić bezpłatnie w szatniach zlokalizowanych przy każdym wejściu. Dodatkowo przy wejściu Ost i Mitte są dostępne zamykane skrytki.

Pytania i odpowiedzi dotyczące targów SPS

Bezpłatna sieć WLAN „NuernbergMesse_Wi-Fi“ jest dostępna codziennie.

Phoenix Contact na targach SPS

Phoenix Contact na targach SPS Od lat kluczowe miejsce spotkań dla branży automatyki

SPS należy do najważniejszych wydarzeń w branży automatyki przemysłowej w Europie. Jako jeden z czołowych wystawców od lat prezentujemy innowacyjne technologie, nowatorskie rozwiązania oraz konkretne odpowiedzi na wyzwania stojące przed przemysłem.

Dzięki naszej szerokiej ofercie, praktycznym zastosowaniom i bliskim relacjom tworzymy miejsce, w którym spotykają się innowacje i wiedza ekspercka.

Konsultanci na stoisku Phoenix Contact na targach SPS w Norymberdze

Co oznacza SPS – Smart Production Solutions?

Targi SPS to wiodące targi poświęcone wszystkim zagadnieniom związanym z automatyką przemysłową i koncepcją Industry 4.0 – od inteligentnej techniki sterowania, komputerów przemysłowych, techniki napędowej i technologii komunikacyjnej po czujniki, oprogramowanie i wiele innych tematów. Obecne targi SPS, czyli Smart Production Solutions, dawniej znane zaś pod nazwą SPS IPC Drives, to kopalnia pomysłów i platforma innowacji. Po dwóch całkowicie zdalnych edycjach wydarzenia („SPS on Air”) w 2020 i 2021 roku międzynarodowe targi SPS 2022 znów odbyły się na żywo w Norymberdze.