Inteligentna automatyzacja pomp Efektywne sterowanie przepompowniami ścieków.

Zdalne sterowanie dla rozproszonych przepompowni ścieków
  • Gotowe do użycia rozwiązanie z szafą sterowniczą i oprogramowaniem
  • Ciągłe monitorowanie i sterowanie rozproszonymi przepompowniami ścieków
  • Zwiększenie efektywności dzięki pracy przepompowni z jedną, dwiema lub trzema pompami w zależności od zapotrzebowania
  • Zintegrowany interfejs zdalnego sterowania do przesyłania danych do nadrzędnego układu sterowania oraz powiadamiania SMS
  • Szybka parametryzacja i prosta diagnostyka poprzez zintegrowany panel dotykowy
Przepompownia ścieków miasta Laatzen z pojazdem technicznym

Modernizacja przepompowni ścieków

Trudność w modernizacji rozbudowywanej na przestrzeni wielu lat infrastruktury polega na różnorodności użytych komponentów, technologii i uwarunkowań budowlanych. Dlatego też w ramach nowego wyposażenia technicznego 17 przepompowni ścieków w mieście Laatzen zdecydowano się na kompleksowe rozwiązanie Pump Control. Istniejące sterowniki pomp zostały
rozbudowane o system automatyzacji na bazie PLCnext Technology lub wymienione. Teraz są inteligentnym interfejsem do układu sterowania.
Zapewniło to znaczne ułatwienie obsługi i utrzymania ruchu dla personelu. Jest teraz możliwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji przepompowni ścieków z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Przepompownia ścieków z interfejsem do zdalnego sterowania

Ekonomiczna eksploatacja pomp do pompowania ścieków

Przepompownie i pompy to ważne elementy niezawodnej utylizacji ścieków. Są potrzebne wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą spłynąć samoczynnie ze względu na różnice wysokości.
Przy planowaniu nowoczesnych przepompowni ścieków należy uwzględnić czynniki zewnętrzne, takie jak wielkości opadów, a także zwiększone wymagania dot. systemów kanalizacyjnych. Ze względu na rosnącą presję na redukcję kosztów przy zachowaniu wysokiej elastyczności konieczne są nowe koncepcje sterowania. Rozwiązania do automatyzacji pomp przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, trwałości i efektywności energetycznej systemów.

Zmodernizuj swoje przepompownie ścieków i włącz je do układów sterowania, aby umożliwić ciągłe monitorowanie oraz niezawodną i energooszczędną eksploatację. Systemu bezprzewodowe w połączeniu z bezpiecznymi protokołami zdalnego sterowania zmniejszają przestoje i ułatwiają planowanie utrzymania ruchu.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | inteligentne miasto
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Inteligentne przepompownie ścieków

Pump Control może przejąć wszystkie zadania związane ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni ścieków. Gotowa do montażu szafa sterownicza wraz z oprogramowaniem to rozwiązanie do inteligentnej automatyzacji pomp na bazie zdalnego sterowania.

Pump Control umożliwia niezawodny odczyt i przesyłanie istotnych danych procesowych pomiaru poziomu i przepływu do sterowni. Poprzez zdalny interfejs OPC UA możesz monitorować komfortowo swoje przepompownie z oddali. Dostęp do wszystkich informacji jest możliwy poprzez systemy bezprzewodowe w połączeniu z bezpiecznymi protokołami zdalnego sterowania.

Sterowanie rozproszonymi przepompowniami ścieków

Monitorowanie i sterowanie rozproszonymi przepompowniami ścieków

Elastyczne rozwiązania do rozproszonych przepompowni

Sterownik przekaźnikowy PLC logic montowany w szafie sterowniczej
Inteligentne sterowanie pompami z PLCnext Control w szafie sterowniczej
Pracownik przegląda portal na smartfonie przed szafą sterowniczą
Sterownik przekaźnikowy PLC logic montowany w szafie sterowniczej

Sterownik przekaźnikowy PLC logic umożliwia regulację mniejszych przepompowni ścieków zawierających maks. dwie pompy.

To proste rozwiązanie umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń oraz pomiar poziomu. Lokalna wizualizacja jest realizowana niewielkim kosztem poprzez panel dotykowy. Monitorowanie odbywa się poprzez wbudowany interfejs zdalnego sterowania (opcjonalny modem).

Do sterowników i systemów we/wy
Inteligentne sterowanie pompami z PLCnext Control w szafie sterowniczej

Oprogramowanie Pump Control umożliwia modernizację złożonych aplikacji. Zamień łatwo swój sterownik w przepompownię ścieków obsługującą nawet cztery pompy z falownikami i pomiarami analogowymi.

Za pomocą wizualizacji webowej HMTL5 możesz ustawiać łatwo wszystkie parametry. Do połączenia z portalem służy wbudowany interfejs zdalnego sterowania przez OPC UA.

Do oprogramowania Pump Control
Pracownik przegląda portal na smartfonie przed szafą sterowniczą

Chcesz mieć dostęp do wszystkich niezbędnych informacji z przepompowni ścieków z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, lecz nie masz własnej infrastruktury do tego celu?
Sięgnij po zalety naszego kompleksowego rozwiązania w chmurze, które spełnia wszystkie wymagania standardów bezpieczeństwa IT.

Portal internetowy Phoenix Contact pełni funkcję centralnego układu sterowania. Wszystkie dane operacyjne są wizualizowane i archiwizowane. Nie jest już konieczne regularne uruchamianie przepompowni, ponieważ natężenie przepływu, cykle przełączania i godziny pracy są udokumentowane. Personel nie musi wykonać absolutnie żadnych czynności związanych z utrzymaniem ruchu.

Więcej na temat rozwiązań opartych na chmurze
Topologia: Rozwiązania do rozproszonych przepompowni

Modernizuj złożone aplikacje z zastosowaniem otwartej platformy sterowania PLCnext Technology lub realizuj proste przepompownie przy użyciu modułowego sterownika przekaźnikowego PLC logic.

Mobilna zdalna diagnostyka z obsługą na tablecie

Wykrywanie usterek bez konieczności wizyty w przepompowni ścieków.

Mobilna zdalna diagnostyka

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu alarmami i wbudowanemu interfejsowi do zdalnego sterowania możesz śledzić na bieżąco aktualny stan swojego obiektu. Pump Control umożliwia dostęp do licznych danych operacyjnych i informacji systemu.
W razie awarii możesz otrzymać powiadomienia SMS. Umożliwia to wygodne zdalne analizowanie stanu systemu oraz bezzwłoczne podjęcie niezbędnych środków organizacyjnych.

Pracownik między pompami

Ochrona przed suchobiegiem pomp dzięki dynamicznemu sterowaniu poziomem.

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Dzięki Pump Control przedłużysz okres eksploatacji swojego systemu oraz zminimalizujesz przestoje i usterki. Pump Control umożliwia predykcyjne utrzymanie ruchu systemu dzięki przesyłaniu ważnych danych pomiarowych i operacyjnych do nadrzędnego układu sterowania.
Ciągłe zbieranie tych danych pozwala na diagnostykę różnych stanów roboczych, np. zablokowanie pomp. Można wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiednie prace serwisowe i zredukować koszty utrzymania ruchu.

Wizualizacja oprogramowania do automatyzacji przepompowni

Wizualizację można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Nieskomplikowane uruchomienie

Umożliwia ona efektywną automatyzację przepompowni, np. do opróżniania zbiorników, zapewniając jednocześnie łatwe ustawianie i parametryzowanie sterowania pompami lokalnie na miejscu. Wizualizacja umożliwia szybkie ustawienie wszystkich parametrów.
Podłączenie prostych sygnałów cyfrowych minimalizuje znacznie koszt i czas instalacji. Poza podłączeniem zasilania szafy sterowniczej użytkownik musi jedynie podłączyć czujniki poziomu, przepływu i pomiaru prądu oraz różne sygnały wejściowe zwyczajnych przycisków, przełączników lub innych komunikatów.

Ikona oprogramowania Pump Control

Zamień swój sterownik w przepompownię ścieków

Bez projektowania i programowania: aby umożliwić sterowanie pompami w zależności od zapotrzebowania z dynamicznymi progami przełączania, wystarczy rozbudować sterownik PLCnext Control o oprogramowanie Pump Control.
Wspólnie zaprojektujemy również indywidualną aplikację lub dostosujemy ją do Twoich wymagań.

Pobierz bezpłatną wersję testową w PLCnext Store.