Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL DO 1 AC
-
Moduł Inline
2836748
Złącze cyfrowe wyjściowe Inline, bez akcesoriów, 1 wyjście, 12 do 253 V AC, 500 mA, przyłącza 3-przewodowe
Szczegóły produktu
| Konstrukcja | modułowa |
| liczba kanałów | 1 |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | C2 |
| Kod ID (dziesiętny) | 189 |
| Kod długości (dziesiętny) | 194 |
| Kanał danych procesowych | 2 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 35 mA |
| Potencjały: Zasilanie urządzenia peryferyjnego | |
| Napięcie zasilania | 230 V AC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 0,5 A |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (Wartość znamionowa) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) / obszar urządzeń peryferyjnych | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Testy jednostkowe | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Obszar urządzeń peryferyjnych / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: wyjście/faza | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami, ochrona przeciwzwarciowa wyjść |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 500 mA |
| napięcie wyjścia znamionowe | 230 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 V AC ... 253 V AC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Kolor | szary |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 75 % ... 85 % (W przedziale temperatur -25 °C ... +55 °C należy podjąć odpowiednie działania przeciwko podwyższonej wilgotności (> 85 %).) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 75 % ... 85 % (lekkie obroszenie może na krótko wystąpić na zewnątrz obudowy) |
| Klasa ochrony | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2836748 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 61,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 61,8 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław