Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Moduł Inline
2855211
Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, bez akcesoriów
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Kolor | zielony |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 2 MBit/s |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 41 |
| Kod ID (dziesiętny) | 189 |
| Kod długości (dziesiętny) | 65 |
| Kanał danych procesowych | 4 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 4 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami, ochrona przeciwzwarciowa wyjść; elektroniczne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -46 V ... -15 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 1 A |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (Różnica napięcia przy IZnam ≤ 1 V) |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 2 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W (48 Ω) |
| Maksymalna częstotliwość przełączania przy znamionowym obciążeniu rezystancyjnym | maks. 300 Hz (Tę częstotliwość przełączania ograniczają wybrana szybkość transmisji danych, liczba abonentów magistrali, struktura magistrali, zastosowane oprogramowanie, system sterujący i komputerowy.) |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | maks. 25 mA |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Inline | |
| Zakres dostawy | bez akcesoriów |
| liczba kanałów | 4 |
| Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych Komunikat o błędzie wyrażony w kodzie diagnostycznym (magistrala) oraz wskazanie za pomocą diody LED (D) na module (2 Hz) |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 65 mA |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 2 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2855211 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRI132 |
| GTIN | 4017918876890 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 63,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 46 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wskaźniki statusu i diagnostyki
4 wyjścia cyfrowe
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 2 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław