Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DO 2
-
Moduł Inline
2740106
Moduł wyjść cyfrowych Inline, bez akcesoriów, 2 wyjścia, 24 V DC, 500 mA, 4-przewodowy system przyłączania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
2 wyjścia cyfrowe
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 1 A
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA