PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - Zes. start.
2905504

Zestaw startowy 1 PLC logic, składający się z: wtykowego podstawowego modułu logicznego, ośmiu przekaźnikowych zacisków wyjściowych Push-In (250 V AC/DC, maks. 6 A), kabla micro USB do programowania, oprogramowania LOGIC+ i plakatu „Szybkie wdrożenie do PLC logic”.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne