Wtyk zaślepiający, liczba biegunów: 24, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu
Wtyk zaślepiający
Rodzina produktów
FAME 3 RACK
Liczba biegunów
24
Kolor
szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PC
Numer artykułu
1029272
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
BE6114
Klucz produktu
BE6114
GTIN
4055626531281
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
182,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
182,3 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
ID dopuszczenia: 13631
cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 60425
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 60425
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)