FBP-3/6SL - Wtyk zaślepiający
FBP-3/6SL
-
Wtyk zaślepiający
1090788
Wtyk zaślepiający, liczba biegunów: 6, kolor: przezroczysty
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Wtyk zaślepiający
Rodzina produktów
FAME 3 SL
Liczba biegunów
6
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Wymiary
Szerokość
74,1 mm
Wysokość
65 mm
Głębokość
32 mm
Dane materiału
Kolor
transparentny
Klasa palności wg UL 94
V0
Grupa materiału izolacyjnego
I
Materiał izolacyjny
PVC
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
1090788
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BE6113
Klucz produktu
BE6113
GTIN
4055626902029
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
42,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
22,222 g
Numer taryfy celnej
39162000
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)