Zasilacze QUINT POWER z najwyższą funkcjonalnością
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji zasilacze QUINT POWER wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń odbywa się za pomocą statycznej rezerwy mocy POWER BOOST. Regulowane napięcie pokrywa wszystkie zakresy: 5 V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/24DC/10
-
Zasilacz
2866705
W przypadku nowych instalacji należy użyć następującego artykułu: 2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10. Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Wtykane przyłącze śrubowe, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 3-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A, regulacja w zakresie 18 V DC ... 29,5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC
Szczegóły produktu
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22301698TA-02NK
ID dopuszczenia: TA24091MBV
ID dopuszczenia: 21004/D0 BVEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764BSH
ID dopuszczenia: 581RINA
ID dopuszczenia: ELE333522XGABS
ID dopuszczenia: 23-2355407-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA000030XcCSAus
ID dopuszczenia: 80236684Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-11829 A1Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-11937Type approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/114EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?
Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Zapoznaj się z matrycą planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji Różne.
Czy zasilacz może być również używany w środowiskach narażonych na działanie szkodliwych gazów?
Wszystkie nasze zasilacze QUINT są testowane zgodnie z normą ISA G3 Harsh Group A i spełniają jej wymagania.
Dlaczego obudowa zasilacza jest cieplejsza niż u innych producentów?
Powodem tego jest nasza koncepcja rozpraszania ciepła; wszystkie komponenty zasilające znajdują się na ścianach bocznych lub na ścianie tylnej. Zaletą jest to, że temperatura wewnątrz pozostaje niższa, co zwiększa żywotność zasilacza.
Czy mogę obsługiwać przekaźnik DC-OK napięciem wyjściowym zasilacza?
Przekaźnik DC OK może być podłączony do napięcia wyjściowego zasilacza, ale może być obciążony tylko maks. 1 A. Zalecamy stosowanie w tym celu układu ochronnego.
Czy zakłócenia z sieci zasilającej mogą być przenoszone na wyjście zasilacza?
Nie, ponieważ zasilacz QUINT został zaprojektowany w oparciu o koncepcję wielostopniowego konwertera, zakłócenia nie są przenoszone. Zakłócenia są eliminowane już w obwodzie wejściowym i nie docierają do wyjścia 24 V zasilacza.