ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE
-
Zasilacz
1018299
Zasilacz ESSENTIAL edition z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC/480 W
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Krzywa redukcyjna < 360 V AC: 1,5 %/V) |
| Rozszerzony zakres napięcia wejściowego w eksploatacji | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Krzywa redukcyjna < 360 V AC: 1,5 %/V) |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Krzywa redukcyjna < 360 V AC: 1,5 %/V) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (do sieci 2-fazowych) | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 15 A |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | 0,5 A2s |
| Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | > 17 ms (3x 400 V AC) |
| Pobór prądu | 3x 1,1 A (400 V AC) |
| 3x 0,8 A (480 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 666,33 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Współczynnik mocy | 0,67 |
| Czas załąCzania typowo | < 1 s |
| Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne | B6 B10 B16 |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Sprawność | 91 % (przy 400 V AC i wartościach znamionowych) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A (UOUT = 24 V DC) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
| Aktywne ograniczenie prądu | ok. 25 A |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 10 mVSS |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 30 mVSS |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 6 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 48 W |
| Czas rozruchu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Gwint śruby | M2,5 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,4 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
| Długość odizolowania | 14 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT > 21,5 V: Dioda LED świeci |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 3 kV AC (Badanie typu) |
| 1,5 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 500 V DC |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I (z połączeniem PE) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 115 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 152,5 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | Blacha stalowa ocynkowana |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C redukcja: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
| Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Performance Level wg ISO 13849 | bez |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 1018299 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMB333 |
| Klucz produktu | CMB333 |
| GTIN | 4055626502465 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 154 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 153 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 54,18 kg CO2e |
Korzyści
Możliwość użytkowania w dowolnym kraju dzięki szerokozakresowemu wejściu i międzynarodowym dopuszczeniom
Szybka instalacja dzięki prostemu montażowi na szynie DIN
Wyższa dyspozycyjność dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu bez wentylatora
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław