ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
Zasilacz
2910587
Zasilacz ESSENTIAL edition z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/240 W
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 100 V (1 %/V) |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | typ. 20 A (115 V AC) |
| typ. 40 A (230 V AC) | |
| Zakres częstotliwości AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 10 ms (115 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | 2,8 A (115 V AC) |
| 1,4 A (230 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 273,22 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Czas załąCzania typowo | 1000 ms |
| Bezpiecznik na wejściu | 6,3 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 1 mA (264 V AC) |
| Sprawność | 88 % (115 V AC) |
| 90 % (230 V AC) | |
| Charakterystyka wyjścia | HICCUP |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±2 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (max. moc ≤ 240 W) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| maksymalne obciążenie pojemnościowe | 8000 μF |
| Aktywne ograniczenie prądu | 105% – 150% maks. mocy wyjściowej (w razie zwarcia) |
| Uchyby regulacji | ≤ 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| typ. ± 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Moc wyjściowa | 240 W |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 4,62 W (115 V AC) |
| 2,14 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 31,53 W (115 V AC) |
| 25,44 W (230 V AC) | |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,823 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 8,365 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,823 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 8,365 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 18 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 8 |
| Długość odizolowania | 11 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,02 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 3,3 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 3,3 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,68 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 3 kV AC |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 0,5 kV AC |
| napięcie izolacji wejście / PE | 2 kV AC |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I (z połączeniem PE) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 123,6 mm |
| Głębokość | 117,6 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 10 mm / 10 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 10 mm, pionowo 50 mm |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wersja obudowy | Blacha stalowa ocynkowana |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | IEC 60068-2-27, 27, fala półsinusoidalna: 50g przez 11 ms; 3x na kierunek, 9x łącznie |
| Drgania (praca) | IEC 60068-2-6, fale sinusoidalne: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (końcówka 2g), 10 min. na cykl, 60 min. w kierunku X |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
| Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Numer artykułu | 2910587 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMB313 |
| Klucz produktu | CMB313 |
| GTIN | 4055626464404 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 972,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 800 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 27,611 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość użytkowania w dowolnym kraju dzięki szerokozakresowemu wejściu i międzynarodowym dopuszczeniom
Szybka instalacja dzięki prostemu montażowi na szynie DIN
Wyższa dyspozycyjność dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu bez wentylatora
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław