Zasilacz TRIO CROSS POWER do płyty rozdziału mocy nadaje się optymalnie do budowy maszyn. Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja są dostosowane do wysokich wymogów obowiązujących w tej dziedzinie. Połączenie Push-in umożliwia szybkie i łatwe połączenie napięcia sterującego 24 V DC.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
Zasilacz
1064922
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER, zaciski Snap-on, System Cross Power – montaż, wejście: 3-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Typowe napięcie sieci danego kraju | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | ≤ 22 A |
| Zakres częstotliwości AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 20 ms (400 V AC) |
| typ. 20 ms (500 V AC) | |
| Pobór prądu | 3x 0,4 A (400 V AC) |
| 3x 0,3 A (500 V AC) | |
| 2x 0,6 A (400 V AC) | |
| 2x 0,5 A (500 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 243,6 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Współczynnik mocy | 0,55 |
| Czas załąCzania typowo | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 3,15 A (wewnątrz (ochrona urządzeń), zwłoczny) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 0,25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Sprawność | typ. 91 % (400 V AC) |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 7,5 A (5 s) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamiczna zmiana obciążęnia 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | ≤ 20 mVSS |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa | 120 W |
| 180 W | |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1 W (400 V AC) |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 12 W (480 V AC) |
| Czas rozruchu | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Sygnał: DC OK | |
| prąd długotrwały obciążenia | 100 mA |
| Sygnał przekaźnik13/14 | |
| Domyślny | zamknięta |
| Cyfrowy | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Snap-on |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,2 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Sygnał | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,2 mm² |
| Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
| Wyjście sygnałowe: Wskaźniki stanu LED | |
| Oznaczenie sygnalizacji | DC OK |
| Wskaźnik stanu | LED |
| Kolor | zielony |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 3 kV AC (Badanie typu) |
| 1,5 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
| > 1300000 h (40 °C) | |
| > 620000 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 36 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Głębokość | 159 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 14 mm / 14 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | System Cross Power – montaż |
| Informacja montażu | Cross Power System |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wersja obudowy | Poliwęglan |
| Wersja kołpaka | Poliwęglan |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 4000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 10 ... 150 Hz, amplituda ±0,35 mm, 5g, 90 min. (wg IEC 60068-2-6) |
| 2 Hz ... 15 Hz, amplituda ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (wg DNV GL klasa A) | |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-1 (SELV) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 (tylko odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (klasa A) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (klasa A) | |
| Prądy harmoniczne | |
| Zakres częstotliwości | Klasa A, B |
| Migotanie | |
| Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 3 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 6 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 1 - symetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 25 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 10 okresów |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 1064922 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPO33 |
| Klucz produktu | CMPO33 |
| GTIN | 4055626725222 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 746 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 510 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenia Push-in do łatwego przyłączenia do napięcia sterującego 24 V DC
Szybkie uruchomienie: montaż bez użycia narzędzi i automatyczne połączenie w jednej tylko operacji (CrossPowerSystem)
Niezawodny rozruch dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy
Wysoka wytrzymałość elektryczna
Maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur -25°C … +70°C i możliwości rozruchu urządzeń w temperaturze -40°C
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław