MPI 1,5
-
Złączka przelotowa micro
3248490
Złączka przelotowa micro, z odczepem na końcówki pomiarowe 3,2 mm, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kolor: szary