ASD BIT 0,5X3,0X 50 - Wkładka śruby
ASD BIT 0,5X3,0X 50
-
Wkładka śruby
1203961
Nasadki robocze do śrub z nacięciami podłużnymi
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Konstrukcja
płaski
Wymiary
szerokość ostrza
3 mm
wysokość ostrza
50 mm
Długość
50 mm
Grubość ostrza
0,5 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Stal
Dane handlowe
Numer artykułu
1203961
Jednostka opakowania
5 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
BH3149
GTIN
4017918018696
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
6,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
6,9 g
Kraj pochodzenia
CZ