CES-SRC-BK - Tulejka kablowa
0801718

Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, zamknięte, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 2 mm ... 11 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Szczegóły produktu