ITC 8113 SWES7 - Tablet PC
2402979

Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0, zagłębione, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 klasy 1+2, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Optymalna wydajność do każdego zastosowania dzięki procesorom Intel® Celeron® i Intel® Core™
Stabilne połączenia poprzez sieć WLAN i Bluetooth
Duża powierzchnia wizualizacji na ekranie 13,3“ o rozdzielczości Full HD
Solidna i sprawdzona konstrukcja z wykorzystaniem zamkniętej ramki Monocoque
Praca mobilna bez przerw dzięki możliwości wymiany akumulatora bez wyłączania