FL SWITCH SFNT 7TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891006

Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 7 portów TP-RJ45, 1 przyłącze LWL, 100 Mb/s w pełnym dupleksie w formacie SC-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, czytanie komunikatów priorytetowych QoS, przejmomwanie zabezpieczeń ramowych

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę