FL SWITCH SFNT 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891954

Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 14 portami TP RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania; dwa porty światłowodowe w formacie SC.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
16 portów w wąskiej obudowie metalowej z redundantnym napięciem wejściowym
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Dostępne są urządzenia do standardowego zakresu temperatur (0°C ... 60°C) oraz zwiększonego zakresu temperatur (-40°C ... 75°C)
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę