FL SWITCH SFN... Przełączniki Factoryline o standardowej funkcjonalności umożliwiają szybką i ekonomiczną rozbudowę sieci Ethernet do systemu obiektowego. Dzięki wąskiej obudowie nadają się one do uniwersalnego, zdecentralizowanego zastosowania w szafach sterowniczych i skrzynkach zaciskowych.
Przełączniki FL SWITCH SFN...-PN wyposażone są w unikalny filtr Multicast blokujący opóźnioną transmisję PROFINET PTCP.
Charakterystyka przełączania
- Obsługa wielu adresów
Przełącznik samodzielnie rozpoznaje, poprzez analizę adresów źródłowych w danych, adresy urządzeń terminujących podłączonych do danego portu. Przez dany port przekazywane są wyłącznie pakiety o nieznanych adresach, o adresie źródłowym tego portu lub o adresie multi/broadcast w polu adresu docelowego. Można zapisać do 2048 adresów MAC.
- Jakość usługi (QoS)
Podczas szczytów transmisji obowiązują pakiety z poziomem priorytetu 802.1Q między 4 i 7 lub priorytetem 1 IPv4 Type of Service i wyższym jako wysoki priorytet i są przetwarzane przed pakietami z poziomem priorytetu 802.1Q 0 do 3 lub priorytetem 0 IPv4 Type of Service.
- Filtrowanie Multicast
Filtr Multicast blokuje opóźnioną transmisję PROFINET PTCP poprzez filtrację ram z adresami docelowymi MAC w zakresie 01-80-C2-00-00-02 do 01-80-C2-00-00-0F. Filtr blokuje transmisję LLDP, gdyż opóźnienia PTCP używają tych samych adresów MAC (01-80-C2-00-00-0E).
- Bezpieczeństwo
Opcjonalnie dostępne są ekonomiczne elementy zabezpieczające o ograniczonej złożoności uniemożliwiające dostęp i manipulację.
- Oprzewodowanie
Połączenie realizowane jest poprzez zdejmowalne złącze wtykowe COMBICON. Napięcie US wynosi +24 V prądu stałego, a GND 0 prądu stałego. FE przyłącza się przez specjalną śrubę.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Przełącznik ethernetowy, 5 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania. Filtr Multicast blokuje opóźnioną transmisję PROFINET PTCP.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Filtr Multicast do blokowania opóźnionej transmisji PROFINET PTCP.
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę