Kompaktowe przełączniki Lean Managed Switches (LM) umożliwiają elastyczną i ekonomiczną rozbudowę zarządzalnych sieci ethernetowych w obszarze automatyzacji. Dzięki wielorakim wariantom przyłączenia i swojemu rozszerzonemu zakresowi temperatur od 0 °C do +55 °C, idealnie spełniają wymagania aplikacji przemysłowych. Oferuje wsparcie dla funkcjonalności PROFINET w klasie zgodności A (Conformance Class A). Zintegrowany program pozwala na redundancyjną rozbudowę, diagnozowanie i nadzorowanie sieci za pomocą standardowych protokołów IT.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Przełączniki Ethernet Lean Managed Switches z ośmioma portami RJ45, 10/100 Mb/s, z autokrosowaniem i autogeneracją, zarządzaniem SNMP (Simple Network Management Protocol), redundancją poprzez Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) i Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping, napięciem zasilania 24 V DC, redundantne, filtr PTCP do PROFINET
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Konfigurowalny styk alarmu
Filtr PTCP
Web based Management, SNMP
Kompaktowa obudowa
RSTP
Możliwość zewnętrznego zapisu konfiguracji
Obsługa PROFINET