Kompaktowe przełączniki Lean Managed Switches (LM) umożliwiają elastyczną i ekonomiczną rozbudowę zarządzalnych sieci ethernetowych w obszarze automatyzacji. Dzięki wielorakim wariantom przyłączenia i swojemu rozszerzonemu zakresowi temperatur od –40°C do +70°C, idealnie spełniają wymagania aplikacji przemysłowych. Oferują wsparcie dla funkcjonalności PROFINET w klasie zgodności A (Conformance Class A). Zintegrowany program pozwala na redundancyjną rozbudowę, diagnozowanie i nadzorowanie sieci za pomocą standardowych protokołów IT.
FL SWITCH LM 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832632
Przełącznik Ethernet Lean Managed Switch z ośmioma portami RJ45 10/100 Mb/s.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 112 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Styk sygnalizacyjny | |
| napięcie wysterowania | 24 V DC (standard) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Lean Managed Switch |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Funkcje urządzeń PROFINET | Filtr PTCP |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store and Forward wg normy IEEE 802.3 2, klasy priorytetu wg IEEE802.1 P, protokół TCP/IP, przystosowany do BootP, Port Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), serwer DHCP , filtr PTCP |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfejs szeregowy (V.24) | |
| Funkcje diagnostyczne | 1:1-Portmirroring |
| Funkcje filtracji | Quality of Service |
| VLAN (do 8 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkcje redundancji | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania LED zielona |
| status połączenia LED zielona | |
| Odbiór telegramów LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,08 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 170 mA (przy US = 24 V DC) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m n.p.m.) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| EN 60068-2-30 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Numer artykułu | 2832632 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN121 |
| Klucz produktu | DNN121 |
| GTIN | 4046356078382 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 333 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 230 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701136
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Konfigurowalny styk alarmu
Web based Management, SNMP
Możliwość zewnętrznego zapisu konfiguracji
Szeroki zakres wersji światłowodów
Kompaktowa obudowa
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław