FL SWITCH 2708 - Industrial Ethernet Switch
1106615

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch 2000 seria, 8 Porty M12 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Mocna obudowa IP67
Łatwy montaż na ściance