FL SWITCH 2516 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089205
Managed Switch 2000 seria, 16 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
RSTP
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
VLAN
MRP (Client i Manager)
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Ustawiony fabrycznie tryb PROFINET