FL SWITCH 2508 - Industrial Ethernet Switch
1043484

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

VLAN
MRP (Client i Manager)
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
RSTP
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™