FL SWITCH 2506-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089135
Managed Switch 2000 seria, 6 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 128 mm |
| Wysokość | 113 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wsparcie telefoniczne i na miejscu (płatne) |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | kolor stali / stali szlachetnej |
| Materiał płyty podłogowej | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna 1.4301 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 100/1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanego modułu SFP) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch 2000 |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 357,82 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 191,24 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 25,65 Lata (Standard SN 29500, temperatura 70°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | Rozszerzony zakres temperatur |
| Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET | |
| Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 | |
| Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 | |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). | |
| opóźnienie sygnału | ≥ 1,9 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100/1000 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (na bazie wtyczek. na bazie portów) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela adresów MAC | 8k |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | typ. 24 V DC |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class B |
| Funkcje urządzeń PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody: US1, US2 (zasilanie), Fail (zestyk alarmowy), po 2 diody na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed), diody stanu PROFINET (BF, SF) |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (do 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkcje redundancji | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancja systemowa S2 PROFINET | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Dalsze funkcje | Ramki Jumbo (maks. 9600 bajtów) |
| Transmisja MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Transmisja Modbus/TCP | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LNK/ACT status połączenia LED zielona | |
| SPD szybkość transmisji LED zielona / pomarańczowa | |
| BF Błąd magistrali LED czerwona | |
| SF Błąd zbiorczy LED czerwona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,46 W (US = max, Tamb = max) |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 2,25 kV DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 350 mA (US = min. Tamb = maks.) |
| Pobór prądu typowy | 260 mA (przy US = 24 V DC i temperaturze otoczenia 25 °C) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | typ. 24 V DC |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Jako kable przyłączeniowe należy stosować wyłącznie przewody miedziane o dopuszczalnym zakresie temperatury (-40 °C ... 75 °C) |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 79 kPa ... 108 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 79 kPa ... 108 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń) Klasa A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń przewodzonych) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody: US1, US2 (zasilanie), Fail (zestyk alarmowy), po 2 diody na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed), diody stanu PROFINET (BF, SF) |
| Numer artykułu | 1089135 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN122 |
| Klucz produktu | DNN122 |
| GTIN | 4055626891880 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 777,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 650 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie 2702889
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Złącze do PCB 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Złącze do PCB 1082059
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP SX2 - Moduł medialny 2702397
-
FL SFP LX10-B - Moduł medialny 1025401
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP LX40 - Moduł medialny 1113081
-
FL SFP LH - Moduł medialny 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Moduł medialny 2702442
-
FL SFP GT - Moduł medialny 2989420
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
Korzyści
MRP (Client i Manager)
VLAN
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
RSTP
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Ustawiony fabrycznie tryb PROFINET
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław