FL SWITCH 2212-2TC-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2702907
Managed Switch 2000 seria, 12 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, 2 Combo-Ports, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 119 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wsparcie telefoniczne i na miejscu (płatne) |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | poliwęglan wzmocniony włóknem |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 12 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Zasięg transmisji | do 40 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
| Ethernet (Combo) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Zasięg transmisji | do 40 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (Combo-Ports) |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście alarmowe |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch 2000 |
| Konstrukcja | Konstrukcja książkowa |
| MTTF | 331,51 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 185,67 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 28,57 Lata (Standard SN 29500, temperatura 55°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | Rozszerzony zakres temperatur |
| Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 | |
| Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 | |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). | |
| opóźnienie sygnału | ≥ 6,5 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (na bazie wtyczek. na bazie portów) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela adresów MAC | 8k |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | typ. 24 V DC |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class B |
| Funkcje urządzeń PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (do 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkcje redundancji | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancja systemowa S2 PROFINET | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Dalsze funkcje | Transmisja MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Transmisja Modbus/TCP | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Pobór prądu | 360 mA |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LNK/ACT status połączenia LED zielona | |
| SPD szybkość transmisji LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 12 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 2,25 kV DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 57 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 1,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 1,7 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Pobór prądu typowy | 360 mA (przy US = 24 V DC i temperaturze otoczenia 25 °C) |
| Pobór prądu | 360 mA |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | typ. 24 V DC |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Jako kable przyłączeniowe należy stosować wyłącznie przewody miedziane o dopuszczalnym zakresie temperatury (-40 °C ... 75 °C) |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 110 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 79 kPa ... 108 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| Certyfikacja stoczniowa | Przeprowadzono testy zgodnie z normą IEC 60945 i IACS E10 |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Division 2, Groups A, B, C i D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certyfikat | E366272 |
| Informacja | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certyfikat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Dla EAC Ex nadal obowiązuje: | |
| Oznaczanie | Do instalacji zastosować odpowiednią, dopuszczoną obudowę o stopniu ochrony co najmniej IP66. |
| Na obudowie/szafie sterowniczej musi znajdować się ostrzeżenie zabraniające otwierania w obszarze zagrożonym wybuchem. | |
| Eksploatacja urządzeń jest dozwolona, gdy wszystkie porty optyczne są podłączone lub zamknięte za pomocą dostarczonych zaślepek. | |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2022122310115629 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (generowanie zakłóceń) Klasa B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (emisja zakłóceń przewodzonych) Klasa B | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Numer artykułu | 2702907 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN121 |
| Klucz produktu | DNN121 |
| GTIN | 4055626398709 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 616 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 480 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bc447280-295f-46a1-bb49-3d8973917994 |
Produkty kompatybilne
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie 2702889
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Złącze do PCB 1015782
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
Korzyści
MRP (Client i Manager)
VLAN
RSTP
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław