FL SWITCH 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702327

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (Client i Manager)
RSTP
Web based Management, SNMP
Pamięć konfiguracji
Wąska konstrukcja
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™