FL SWITCH 2206-2SFX PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044028
Managed Switch 2000 seria, 6 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Fabrycznie ustawiony tryb PROFINET, diody sygnalizacji stanu PROFINET, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
RSTP
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
MRP (Client i Manager)
VLAN
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
Web based Management, SNMP
Wąska konstrukcja
Pamięć konfiguracji
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Ustawiony fabrycznie tryb PROFINET