FL SWITCH 2206-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2702332
Managed Switch 2000 seria, 6 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 ST-Multimode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozszerzony zakres temperatur, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
VLAN
MRP (Client i Manager)
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie wtyczek i portów), opcja DHC 82
RSTP
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Wąska konstrukcja
Pamięć konfiguracji
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™