FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 seria, 16 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): 0 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 119 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wsparcie telefoniczne i na miejscu (płatne) |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | poliwęglan wzmocniony włóknem |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 16 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch 2000 |
| Konstrukcja | Konstrukcja książkowa |
| MTTF | 379,84 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 199,41 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 40,42 Lata (Standard SN 29500, temperatura 55°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 |
| Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 | |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA) | |
| opóźnienie sygnału | ≥ 1,9 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100/1000 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| DHCP-Server (na bazie portów) | |
| BootP | |
| Tabela adresów MAC | 8k |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US (zasilanie), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward, zgodny z normą IEEE 802.3 |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role (LDAP) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (do 8 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkcje redundancji | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Dalsze funkcje | Ramki Jumbo (maks. 9600 bajtów) |
| Transmisja MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Transmisja Modbus/TCP | |
| Pobór prądu | 455 mA |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania LED zielona |
| LINK status połączenia LED zielona | |
| SPD szybkość transmisji LED zielona / pomarańczowa | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 12,6 W (przy US = 18 V DC i temperaturze otoczenia 60°C) |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 2,25 kV DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (zwykłe) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 1,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 0,7 A (przy US = 18 V DC i temperaturze otoczenia 60°C) |
| Pobór prądu typowy | 315 mA (przy US = 24 V DC i temperaturze otoczenia 25 °C) |
| Pobór prądu | 455 mA |
| Przyłącze przewodu ochronnego | poprzez szynę montażową |
| Uziemienie funkcyjne | Moduł zostaje uziemiony funkcyjnie po zatrzaśnięciu na uziemionej szynie DIN |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Jako kable przyłączeniowe należy stosować wyłącznie przewody miedziane o dopuszczalnym zakresie temperatury (-40 °C ... 75 °C) |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 9 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 2g, wg PN-EN 60068-2-6 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Informacja | UL 61010-1, Ed. 3 / UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.61010-2-201:14. Ed. 1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (generowanie zakłóceń) Klasa B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (emisja zakłóceń przewodzonych) Klasa B | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US (zasilanie), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Numer artykułu | 2702908 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN121 |
| Klucz produktu | DNN121 |
| GTIN | 4055626398716 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 499,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 377 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 92a105f8-0da1-4802-8962-cc4c6857b6ec |
Produkty kompatybilne
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie 2702889
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Złącze do PCB 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
Korzyści
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie portów)
Unmanaged Mode
Klient MRP
RSTP
VLAN
Web based Management, SNMP
Pamięć konfiguracji
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław