FL SWITCH 2008F - Industrial Ethernet Switch
1106707

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Managed Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): 0 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie portów)
Unmanaged Mode
RSTP
Klient MRP
VLAN
Pamięć konfiguracji
Web based Management, SNMP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™