Gigabitowy przełącznik Power-over-Ethernet przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych umożliwia wspólną transmisję energii i danych zgodnie z IEEE 802.3at/802.3af za pośrednictwem przewodu ethernetowego. Na każdym porcie może być przewód zasilający do 30 W. Urządzenie stanowi kompaktowy przełącznik w wytrzymałej obudowie metalowej IP67. Dysponuje ośmioma 8-pinowymi ethernetowymi złączami wtykowymi M12, które umożliwiają zasilanie uczestników PoE/PoE+ i eksploatację z prędkościami 10/100/1000 MB/s. Poprzez obsługę funkcji Jumbo Frames do 9720 B przełącznik optymalnie nadaje się dla tworzenia sieci kamer. Do zasilania do ośmiu uczestników PoE/PoE+ służy wspólny przewód 200 W. Switch generuje wymagane napięcie stałe 54 V dla Power-over-Ethernet zgodnie z IEEE 802.3at/802.3af korzystając z zasilania modułowego 24 V dla przyłączonych urządzeń peryferyjnych.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ przełącznik ethernetowy, 8 portów ethernetowych w formacie M12, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100/1000 MB/s, zwiększenie rozmiaru ramki (Jumbo Frames) do 9600 B, sprzężenie z segmentami sieciowymi o zróżnicowanych przepływnościach, z funkcją Autocrossing, stopień ochrony IP67
Szczegóły produktu
| Szerokość | 176 mm |
| Wysokość | 112 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Odległości między otworami | 155 mm |
| Kolor | antracyt |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, powierzchnia zewnętrzna miedziowana i niklowana |
| Materiał powłoki obudowy | lakierowany |
| Rodzaj montażu | Montaż naścienny |
| Ethernet (PoE) | |
| Liczba interfejsów | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, 8-biegunowy |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Kodowanie X |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45-PoE) |
| Styk sygnalizacyjny | |
| Liczba interfejsów | 1 (Przekaźnik komunikacyjny) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 93,43 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 9,98 Lata (Standard SN 29500, temperatura 70°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 MBit/s autonegocjacja, zgodność z normami IEEE 802.3, 4 klasy priorytetu według IEEE802.1p, PoE według IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo frame do 9720 bajtów |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA (24 V DC) |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LEDs: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 3 diody LEDs na każdy port Ethernet (Link, Activity i status PoE) |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 MBit/s autonegocjacja, zgodność z normami IEEE 802.3, 4 klasy priorytetu według IEEE802.1p, PoE według IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo frame do 9720 bajtów |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania US LED zielona |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,2 W |
| Odcinek próbny | Między portami Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Zasilanie 24 V / FE 500 V DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (Złącze wtykowe M12) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Przyłącze zasilania | przez złącze M12, kodowanie T |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP |
| Pobór prądu maksymalny | 12 A (maks. przy obciążeniu znamionowym) |
| Pobór prądu typowy | 300 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA (24 V DC) |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Zakres napięcia zasilania | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (łącznie z tętnieniami) |
| Rodzaj przyłącza | M12, ekranowany |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium A |
| EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Kryterium A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium A | |
| EN 60950-1 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-4-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55022 / klasa A |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 MBit/s autonegocjacja, zgodność z normami IEEE 802.3, 4 klasy priorytetu według IEEE802.1p, PoE według IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo frame do 9720 bajtów |
| Wskaźnik stanu | LEDs: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 3 diody LEDs na każdy port Ethernet (Link, Activity i status PoE) |
| Numer artykułu | 2701883 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN114 |
| Klucz produktu | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 588 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 300 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Kabel sieciowy 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Kabel sieciowy 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Kabel sieciowy 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Kabel sieciowy 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Kabel sieciowy 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Kabel sieciowy 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Kabel sieciowy 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Kabel sieciowy 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Kabel sieciowy 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Kabel sieciowy 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Kabel sieciowy 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Złącze do transmisji danych 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Kabel sieciowy 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Złącze zasilania 1404644
-
PROT-M12 FS - Zaślepka 1560251
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
Korzyści
Obsługa Gigabit
Mocna obudowa IP67
Łatwy montaż na ściance
PoE+ zasilanie na 8 portów
Jumbo Frames do 9720 bajtów
Obudowa metalowa
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław