FL NAT SMN 8TX-DMG
-
Industrial Ethernet Switch
2989352
Przełącznik Smart Managed Narrow NAT-Switch z ośmioma portami 10/100 Mb/s RJ45 i funkcją routera 1:1 NAT
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 58 mm |
| Wysokość | 133 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Kolor | szare aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
| Liczba kanałów | 8 |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Liczba kanałów | 8 |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed NAT Switch SMN |
| Konstrukcja | Konstrukcja książkowa |
| MTTF | 349,06 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 185,83 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 46,86 Lata (Standard SN 29500, temperatura 70°C, cykl roboczy 100%) | |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store-and-forward zgodny z IEEE 802.3 2, klasy priorytetu wg protokółu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, zintegrowana funkcja serwera Web, Rapid Spanning Tree (RSTP), Router, 1:1-NAT-Router |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 600 mA (maksymalnie) |
| Redundacyjne | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| obsługa przeglądarki | wymagana obsługa HTTPS |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serwer lub Relay Agent |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store-and-forward zgodny z IEEE 802.3 2, klasy priorytetu wg protokółu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, zintegrowana funkcja serwera Web, Rapid Spanning Tree (RSTP), Router, 1:1-NAT-Router |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Klient |
| Routing | NAT, 1:1-NAT i Port-Forwarding |
| Pobór mocy | 14,5 W |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LINK status połączenia LED zielona | |
| ACT/MODE odbiór/wysyłanie telegramów LED zielona | |
| SPD/MODE szybkość transmisji LED zielona | |
| FD/MODE tryb dupleks LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 14,4 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 600 mA |
| Pobór prądu typowy | przy US = 24 V DC |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 600 mA (maksymalnie) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium A |
| IEC 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store-and-forward zgodny z IEEE 802.3 2, klasy priorytetu wg protokółu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, zintegrowana funkcja serwera Web, Rapid Spanning Tree (RSTP), Router, 1:1-NAT-Router |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | wymagana obsługa HTTPS |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Numer artykułu | 2989352 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN13X |
| Klucz produktu | DNN13X |
| GTIN | 4046356455763 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 796,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 650 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
FL PF 2TX CAT 6 - Panel krosowniczy 2891068
-
FL PF 8TX CAT 6 - Panel krosowniczy 2891071
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław