FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 seria, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): 0 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wsparcie telefoniczne i na miejscu (płatne) |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | poliwęglan wzmocniony włóknem |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed NAT Switch 2000 |
| Konstrukcja | Konstrukcja książkowa |
| MTTF | 507,8 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 246,55 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 56,66 Lata (Standard SN 29500, temperatura 55°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości szczególne | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1 | |
| Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 | |
| Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). | |
| opóźnienie sygnału | ≥ 6,5 µs (Tryb Store-and-Forward, 10/100 Mb/s, w zależności od formatu ramki) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| DHCP-Server (na bazie portów) | |
| BootP | |
| Tabela adresów MAC | 8k |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US (zasilanie), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Funkcje podstawowe | Router dla standardowego routingu, NAT, 1:1-NAT i Port Forwarding |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (do 8 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkcje NAT | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Port-Forwarding | |
| Funkcje redundancji | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Pobór prądu | 180 mA |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia LED zielona | |
| SPD szybkość transmisji LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,86 W (przy US = 18 V DC i temperaturze otoczenia 60°C) |
| Odcinek próbny | Zasilanie 24 V / uziemienie funkcyjne 500 V DC 1 min |
| Interfejs Ethernet / Wszystkie pozostałe potencjały 2,25 kV DC 1 min | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (zwykłe) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 1,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 0,35 A (przy US = 18 V DC i temperaturze otoczenia 60°C) |
| Pobór prądu typowy | 180 mA (przy US = 24 V DC i temperaturze otoczenia 25 °C) |
| Pobór prądu | 180 mA |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Jako kable przyłączeniowe należy stosować wyłącznie przewody miedziane o dopuszczalnym zakresie temperatury (-40 °C ... 75 °C) |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 2g, wg PN-EN 60068-2-6 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Kanada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (wyładowania elektrost.) Kryterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (szybkie elektr. stany przejś.) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kryterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Zmienne zakłócające przewodzone) Kryterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń) Klasa A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisja zakłóceń przewodzonych) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US (zasilanie), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link/Activity i Speed) |
| Numer artykułu | 2702881 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN131 |
| Klucz produktu | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 323,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 240 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701139
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Złącze do PCB 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456045
Korzyści
1:1-NAT, Virtual NAT, maskowanie IP, przekierowanie portów
Klient MRP
Temperatura otoczenia od -40 °C ... 75 °C
VLAN
Klient DHCP, serwer DHCP (na bazie portów)
RSTP
Elastyczny podział na kilka obszarów LAN i WAN
Pamięć konfiguracji
Wąska konstrukcja
Web based Management, SNMP
Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą oprogramowania FL NETWORK MANAGER
Nadaje się do sieci PROFINET i EtherNet/IP™
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław