ILC 170 ETH 2TX
-
Sterownik
2916532
Sterownik Inline ze złączami Ethernet do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Sterownik |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Ekran | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| remanencyjna pamięć danych | 48 kB (NVRAM) |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć programu | 512 kB |
| Pamięć | 512 kB |
| Liczba zadań sterowania | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Liczba danych procesu | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Liczba danych procesu (Dane wejściowe/wyjściowe INTERBUS maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 128 |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Nie przekraczać dopuszczalnej wielkości poboru prądu) |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 24 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Funkcje urządzenia | PROFINET Device |
| Funkcja | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| Funkcja redundancji | nie |
| Funkcjonalność | |
| narzędzia programowania | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie konfigurowania | Config+ od wersji 1.01 |
| Narzędzie diagnozowania | DIAG+ |
| System czasu pracy programu | eCLR |
| Interfejs aplikacji | OPC |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | maks. 5 W |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tętnienie resztkowe | ± 5 % |
| Pobór prądu maksymalny | 870 mA (Zasilanie logiki 370 mA + 500 mA analogowego napięcia zasilania ) |
| Pobór prądu typowy | 210 mA |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak |
| Opis zegaru czasu rzeczywistego | zintegrowany (akumulator buforowany) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC ±5 % |
| Zasilanie | 0,8 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Zasilanie | 0,5 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zasilanie | 8 A DC (Suma UM + US) |
| Pobór prądu | 8 A DC |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC -15 % / +20 % (wg EN 61131-2) |
| Zasilanie | 8 A (Suma UM + US) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Rozdzielacz napięcia Inline |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Liczba wyjść | 4 |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Magistrala lokalna INTERBUS (Master) | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBaud / 2 MBaud (możliwość przełączania) |
| Parametryzowanie/obsługa/diagnostyka | |
| System magistrali | RS-232 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | 6-polowe gniazdo MIN DIN (PS/2) |
| Szybkość transmisji | max. 115,2 kBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Liczba kanałów | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Liczba kanałów | 2 |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Udar | 25g, kryterium 1, według IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 5g |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2916532 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRAAAA |
| Klucz produktu | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 378,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 356,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Pamięć programu/konfiguracji 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć programu/konfiguracji 2701801
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701190
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
Korzyści
Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Systemem plików flash (Flash File System)
Pełnowartościowe urządzenie nadrzędne INTERBUS (4096 punktów I/O)
Serwer FTP
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław