SSM E3 SM
-
Serwomotor
2894395
Synchroniczny serwomotor o znamionowym momencie obr. do 16,5 Nm i maks. momencie obr. 85 Nm do 230 V AC lub 400 V AC do pracy przy serworegulatorach typu A-Servo i Multi. Opcjonalnie dostarczany wentylator zewnętrzny znamionowy moment obr. zwiększa się do 26,0 Nm.