SSM D3 SM - Serwomotor
2894353

Synchroniczny serwomotor o znamionowym momencie obr. do 8,4 Nm i maks. momencie obr. 45 Nm do 230 V AC lub 400 V AC do pracy przy serworegulatorach typu A-Servo i Multi. Opcjonalnie dostarczany wentylator zewnętrzny znamionowy moment obr. zwiększa się do 12,2 Nm.

Szczegóły produktu






Produkty kompatybilne