PHT22-MBR-RD - Przycisk
1108716

Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, czerwony, samopowrotny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przycisk grzybkowy 22 mm (40 mm) – łatwy do naciśnięcia i przyciągający wzrok
Z samopowrotem (chwilowy) – idealne rozwiązanie do funkcji impulsowych/uruchamiania
Duża powierzchnia przycisku zapewniająca szybką i intuicyjną obsługę
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED