QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT - Przetwornica DC/DC
2910123

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Przetwornica DC/DC z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 24 V DC, wyjście: 48 V DC / 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Najwyższa moc po stronie wyjściowej: prosta rozbudowa systemu, niezawodne uruchamianie dużych obciążeń i wyzwalanie wyłączników nadprądowych
Najbardziej zaawansowana sygnalizacja: funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
Możliwość zamówienia skonfigurowanego urządzenia: nawet 1 szt.

Najczęściej zadawane pytania


Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?

Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.


Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT4 do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?

Tak, w przypadku przetwornic DC/DC QUINT4 >100 W standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę rozdział „SFB Technology” z karty katalogowej, znajdującej się obszarze „Do pobrania”.


Dlaczego w karcie katalogowej podano tak wysoki prąd znamionowy dla zewnętrznego bezpiecznika?

Bezpieczniki podane w karcie katalogowej gwarantują, że nie dojdzie do ich niezamierzonego zadziałania nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy (np. maksymalna moc wyjściowa przy minimalnym napięciu wejściowym).


Jak mogę skonfigurować urządzenie?

Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na ko... Zobacz więcej

Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na komputerze wymagany jest adapter USB do programowania 2909681.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ