QUINT-PS/48DC/48DC/5 - Przetwornica DC/DC
2905008

W przypadku nowych projektów należy stosować poniższy artykuł: 2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT. Przetwornica DC/DC QUINT z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), wejście 48 V DC, wyjście: 48 V DC/5 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Niezawodne uruchamianie trudnych obciążeń ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST dla maksymalnie 125 % prądu znamionowego
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania

Najczęściej zadawane pytania


Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?

Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.


Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?

Tak, w przypadku przetwornic DC/DC QUINT > 100 W, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę matrycę planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji „Różne”.



Zobacz FAQ