MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - Przetwornica DC/DC
2320021

W przypadku nowych instalacji użyć artykułu 1098676.
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 - 24 V DC, wyjście: 48 V DC/0,7 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów