VL2 PPC 2000 EX
-
Komputer panelowy
1050367
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, z konstrukcją bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65 i procesorem Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Chłodzenie | pasywny |
| PCI opcja 1 | bez gniazda |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| System Raid | bez systemu RAID |
| Gniazda rozszerzeń | PCI/PCIe optional |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 Pikseli (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Pikseli (Full HD) | |
| Technologia dotykowa | projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | typowo 300 cd/m² (regulowane) |
| MTBF | > 50000 h (Zależnie od konfiguracji) |
| paleta kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Karta grafiki | Karta graficzna Intel® HD |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (ze wszystkimi tolerancjami i tętnieniem) |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Pobór prądu maksymalny | 2,63 A |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Złącza opcjonalne | bez opcjonalnego złącza |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| wyjście monitora | 1 x DisplayPort |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 394,4 mm / 263,2 mm / (Otwór w ścianie na wyświetlacz 15,6") |
| 455 mm / 303,2 mm / (Otwór w ścianie na wyświetlacz 18,5") | |
| 522 mm / 344 mm / (Otwór w ścianie na wyświetlacz 21,5") | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (Przód) |
| IP30 (wstecz) | |
| IP65 (przód), IP30 (tył) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (z HDD) |
| Temperatura otoczenia (praca) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (z SDD) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | DIN EN 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 1g z SSD, 0,5g z HDD, według EN 60068-2-6 |
| Dane Ex | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Numer artykułu | 1050367 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBAAB |
| Klucz produktu | DRBAAB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9 500 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8 450 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Moduł buforowy 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Zestaw ram do nabudowania 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Kabel USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Klapka ochronna 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Pamięć 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Jednostka chłodząca 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Akcesoria 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Rama do nabudowania dysku twardego 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Kołnierz montażowy 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Złącze do PCB 1777992
Korzyści
Możliwość konfiguracji jako Panel-PC (PPC)
Certyfikat ATEX/IECEx
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Energooszczędny, czterordzeniowy procesor Intel® Celeron®
Panel PC (PPC): z przodu stopień ochrony IP65, z tyłu IP20
Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław