Resygate 3000 to konwerter protokołów do maksymalnie 4000 PV (zmiennych procesowych). Konwertuje on szeregowe i/lub oparte na TCP protokoły telesterujące na protokoły normatywne IEC 60870-5-104 i IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate jest konwerterem protokołów o uniwersalnym zastosowaniu i dostawcą danych z sieciowym przyłączem procesowym. Dodatkowo można go stosować jako konwerter protokołów lub podstację do izolowanych sieciowych połączeń technicznych dwóch układów sterowania.
RESYGATE 3000
-
Konwerter protokołów
2400129
Konwerter protokołów do maksymalnie 4000 PV (zmiennych procesowych) do przetwarzania komunikacji szeregowej na komunikację opartą o Ethernet do modernizacji lub zestawiania sieci.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Konwerter protokołów do 4000 zmiennych procesowych.
Konwersja protokołów IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP, na IEC 60870-5-104 lub IEC 60870-5-101
3 porty szeregowe
Możliwość podłączenia maksymalnie 18 szeregowych urządzeń terminujących (w zależności od protokołu)
Podłączanie stacji za pośrednictwem protokołu GPRS lub UMTS
Odporność na awarie dzięki czterokrotnej redundancji oprogramowania (jeden konwerter, cztery różne układy sterowania)
Proste konfigurowanie stacji rozproszonych dzięki zainstalowanemu fabrycznie oprogramowaniu z automatyczną kontrolą prawidłowości
Efektywniejsze wykorzystanie zakresów adresów IP dzięki tworzeniu podsieci